|
|
|
NSYTRASJ2
Kapcsolóhíd 6 mm2 2 csatlakozással
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolási záróvezeték
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Mérési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV csavaros bekötés - passthrough sorkapocs, length = 100,8 mm
TRV csavaros bekötés - késes kapcsoló sorkapocs, length = 100,8 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
6 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Mérési bemenet száma
|
6
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
11,5 g
|
Szín
|
Narancs
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
13,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
2. csomag hossza
|
17,0 cm
|
2. csomag súlya
|
134,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
7,312 kg