|
|
|
NSYTRP22PE
Direkt rugós egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 zöld-sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Készülék rövid neve
|
TRR
|
Sorkapocs típusa
|
Védőföldelés
|
Sorkapocs szint
|
1
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Névleges keresztmetszet
|
2,5 mm²
|
Hosszúság
|
48,5 mm
|
Szín
|
Zöld-sárga
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
5,2 mm
|
Magasság
|
36,5 mm
|
Csatlakozás típusa
|
1 x benyomható: felfelé
1 x benyomható: terhelésoldali
|
Number of connections
|
2
|
Csatlakozási pozíció
|
Felső
|
Mérési bemenet száma
|
2
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,08…4 mm², tömör
0,08…2,5 mm², rugalmas nélkül
0…2,5 mm², rugalmas kábelvéggel
|
Vezetékhosszúság
|
10 mm
|
Szerszám típusa
|
Szétkapcsolás: lapos fejű csavarhúzó
Szondák csatlakoztatása: szerszám nélkül
|
Anyag
|
Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
|
Dielektromos veszteség
|
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
|
Dielektromos állandó
|
3,7 20 °C-on stabilizáció után
|
Ellenállóképesség
|
10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
|
Felületi ellenállás
|
1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
|
Kúszási ellenállás
|
500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
|
Tűzkésleltetés
|
V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
|
Nettó súly
|
10 g
|
Tartománykompatibilitás
|
Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
LROS (Lloyds register of shipping)
cURus (873)
GOST
ATEX Cat 3G
EAC
CSA-Ex
IEC Ex 3GD zóna 2/22
VDE
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V megfelel IEC 60243-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
5 cm
|
1. csomag súlya
|
7 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
4,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
7 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
411 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,847 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|