|
|
|
NSYTRR26T
Rugós háromszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 20A-es
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Készülék rövid neve
|
TRV
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Sorkapocs típusa
|
Passthrough
|
Sorkapocs szint
|
3
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Névleges keresztmetszet
|
2,5 mm²
|
Hosszúság
|
99,5 mm
|
Szín
|
Szürke
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
5,2 mm
|
Magasság
|
58 mm
|
Csatlakozás típusa
|
1 x rugós sorkapocs: felfelé
1 x rugós sorkapocs: terhelésoldali
|
Number of connections
|
2
|
Csatlakozási pozíció
|
Felső
|
Mérési bemenet száma
|
3
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,08…2,5 mm², rugalmas nélkül
0,08…4 mm², tömör kábelvéggel
0,2…2,5 mm², rugalmas kábelvéggel
0,08…4 mm², tömör nélkül
|
Vezetékhosszúság
|
10 mm
|
Szerszám típusa
|
Szondák csatlakoztatása: lapos fejű csavarhúzó
Szétkapcsolás: lapos fejű csavarhúzó
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
500 V megfelel EN/IEC 60950
300 V CSA-Ex
600 V cURus (873)
|
Névleges áramerősség
|
20 A CSA-Ex
20 A megfelel EN/IEC 60950
20 A cURus (873)
|
Anyag
|
Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Réz ötvözet: csatlakozó és csavar
Réz ötvözet: kommunikációs kimenet
Króm bevont: rugók
|
Dielektromos veszteség
|
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
|
Dielektromos állandó
|
3,7 20 °C-on stabilizáció után
|
Ellenállóképesség
|
10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
|
Felületi ellenállás
|
1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
|
Kúszási ellenállás
|
500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
|
Tűzkésleltetés
|
V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
|
Nettó súly
|
18 g
|
Tartománykompatibilitás
|
Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
VDE
CSA-Ex
cURus (873)
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V megfelel IEC 60243-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31 cm
|
1. csomag súlya
|
18 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
6 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
2. csomag hossza
|
31 cm
|
2. csomag súlya
|
918 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
7,889 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|