Schneider-Electric
 
NSYTRR43 picture- Schneider-electric
NSYTRR43
Rugós egyszintes átkötőkapocs 1x2 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 32A-es
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid neve TRV
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Sorkapocs típusa Passthrough
Sorkapocs szint 1
Szerelési mód Klipszes
Névleges keresztmetszet 4 mm²
Hosszúság 71,5 mm
Szín Szürke
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 6,2 mm
Magasság 36,5 mm
Csatlakozás típusa 1 x rugós sorkapocs: felfelé
2 x rugós sorkapocs: terhelésoldali
Number of connections 3
Csatlakozási pozíció Felső
Mérési bemenet száma 2
Kábelkeresztmetszet 0,08…4 mm², tömör nélkül
0,08…4 mm², rugalmas nélkül
0,08…6 mm², tömör kábelvéggel
0,2…4 mm², rugalmas kábelvéggel
Vezetékhosszúság 10 mm
Szerszám típusa Szondák csatlakoztatása: lapos fejű csavarhúzó
Szétkapcsolás: lapos fejű csavarhúzó
Ue névleges üzemi feszültség 600 V CSA-Ex
800 V megfelel EN/IEC 60950
600 V cURus (873)
Névleges áramerősség 32 A megfelel EN/IEC 60950
30 A CSA-Ex
30 A cURus (873)
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Réz ötvözet: csatlakozó és csavar
Réz ötvözet: kommunikációs kimenet
Króm bevont: rugók
Dielektromos veszteség 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó 3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség 10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás 1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás 500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
Nettó súly 10,8 g
Tartománykompatibilitás Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Termék kompatibilitása Spacial szekrény
Környezet
Terméktanúsítványok VDE
IEC Ex 3GD zóna 2/22
ATEX Cat 3G
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
cURus (873)
CSA-Ex
GOST
EAC
Dielektromos szilárdság 1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,650 cm
1. csomag szélessége 3,500 cm
1.csomag hossza 7,200 cm
1. csomag súlya 11,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 4,500 cm
2. csomag szélessége 9,500 cm
2. csomag hossza 31,700 cm
2. csomag súlya 585,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 5000
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 71,500 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months