|
|
|
NSYTRV102
Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 10,2 mm 10 mm2 57A-es
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Készülék rövid neve
|
TRV
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Sorkapocs típusa
|
Passthrough
|
Sorkapocs szint
|
1
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Névleges keresztmetszet
|
10 mm²
|
Hosszúság
|
47,7 mm
|
Szín
|
Szürke
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
10,2 mm
|
Magasság
|
47,5 mm
|
Csatlakozás típusa
|
1 x csavaros bekötés: felfelé (M4)
1 x csavaros bekötés: terhelésoldali (M4)
|
Number of connections
|
2
|
Csatlakozási pozíció
|
Oldalsó
|
Mérési bemenet száma
|
2
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,2…10 mm², tömör kábel kábelvéggel
0,2…10 mm², rugalmas kábel kábelvéggel
0,5…16 mm², tömör kábel kábelvég nélkül
0,5…16 mm², rugalmas kábel kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
1,5…1,8 N.m
|
Vezetékhosszúság
|
10 mm
|
Szerszám típusa
|
Szondák csatlakoztatása: csavarhúzó
Szétkapcsolás: csavarhúzó
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
1000 V megfelel EN/IEC 60950
600 V CSA-Ex
6 V megfelel ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus (873)
|
Névleges áramerősség
|
57 A megfelel EN/IEC 60950
65 A cURus (873)
65 A CSA-Ex
54 A megfelel ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Anyag
|
Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Réz ötvözet: csatlakozó és csavar
Réz ötvözet: kommunikációs kimenet
Króm bevont: rugók
|
Dielektromos veszteség
|
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
|
Dielektromos állandó
|
3,7 20 °C-on stabilizáció után
|
Ellenállóképesség
|
10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
|
Felületi ellenállás
|
1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
|
Kúszási ellenállás
|
500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
|
Tűzkésleltetés
|
V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
|
Nettó súly
|
18 g
|
Tartománykompatibilitás
|
Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
IEC Ex 3GD zóna 2/22
LROS (Lloyds register of shipping)
VDE
EAC
DNV-GL
GOST
cURus (873)
ATEX Cat 3G
CSA-Ex
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V megfelel IEC 60243-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
16,800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
2. csomag hossza
|
26,500 cm
|
2. csomag súlya
|
885,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
750
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
13,695 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|