Schneider-Electric
 
NSYTRV102PE picture- Schneider-electric
NSYTRV102PE
Csavaros egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 10,2 mm 10 mm2 zöld-sárga 76A-es
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid neve TRV
Sorkapocs típusa Védőföldelés
Sorkapocs szint 1
Szerelési mód Klipszes
Névleges keresztmetszet 10 mm²
Hosszúság 47,7 mm
Szín Zöld-sárga
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 10,2 mm
Magasság 47,5 mm
Csatlakozás típusa 1 x csavaros bekötés: felfelé
1 x csavaros bekötés: terhelésoldali
Number of connections 2
Csatlakozási pozíció Oldalsó
Mérési bemenet száma 2
Kábelkeresztmetszet 0,5…16 mm², tömör
0,5…10 mm², rugalmas kábelvéggel
0,2…10 mm², rugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték 1,5…1,8 N.m
Vezetékhosszúság 10 mm
Szerszám típusa Szondák csatlakoztatása: csavarhúzó
Szétkapcsolás: csavarhúzó
Névleges áramerősség 76 A megfelel EN/IEC 60950
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Dielektromos veszteség 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó 3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség 10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás 1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás 500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
Nettó súly 29,48 g
Tartománykompatibilitás Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Termék kompatibilitása Spacial szekrény
Környezet
Terméktanúsítványok IEC Ex 3GD zóna 2/22
cURus (873)
LROS (Lloyds register of shipping)
EAC
VDE
GOST
ATEX Cat 3G
CSA-Ex
DNV-GL
Dielektromos szilárdság 1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 9,700 cm
1. csomag súlya 28,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 5,000 cm
2. csomag szélessége 7,000 cm
2. csomag hossza 9,700 cm
2. csomag súlya 1,456 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 350
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 10,725 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months