|
|
|
NSYTRV42SF5
Csavaros biztosító kapocs G biztosító betéthez 1x1 csatlakozás 8,2 mm 4 mm2 6,3A-es fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Készülék rövid neve
|
TRV
|
Készülék alkalmazás
|
Védelem
|
Sorkapocs típusa
|
Biztosítós szakaszolás
|
Sorkapocs szint
|
1
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Névleges keresztmetszet
|
4 mm²
|
Hosszúság
|
72,5 mm
|
Szín
|
Fekete
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Olvadóbiztosító méret
|
5 x 20 mm
|
Szélesség
|
8,2 mm
|
Magasság
|
56,5 mm
|
Csatlakozás típusa
|
1 x csavaros bekötés: felfelé
1 x csavaros bekötés: terhelésoldali
|
Number of connections
|
2
|
Csatlakozási pozíció
|
Oldalsó
|
Mérési bemenet száma
|
0
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,2…4 mm², rugalmas nélkül
0,2…4 mm², tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5…0,8 N.m
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Szerszám típusa
|
Szondák csatlakoztatása: csavarhúzó
Szétkapcsolás: csavarhúzó
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
500 V megfelel EN/IEC 60950
600 V cURus (873)
600 V CSA-Ex
|
Névleges áramerősség
|
6,3 A megfelel EN/IEC 60950
12 A cURus (873)
6,3 A CSA-Ex
|
Anyag
|
Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
|
Dielektromos veszteség
|
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
|
Dielektromos állandó
|
3,7 20 °C-on stabilizáció után
|
Ellenállóképesség
|
10000 Ω.cm megfelel IEC 60093
10000 Ω.cm megfelel VDE 0303-T30
|
Felületi ellenállás
|
1000 MOhm megfelel IEC 60093
1000 MOhm megfelel VDE 0303-T30
|
Kúszási ellenállás
|
500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
|
Tűzkésleltetés
|
V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
|
Nettó súly
|
18,3 g
|
Tartománykompatibilitás
|
Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
cURus (873)
CSA-Ex
EAC
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V megfelel IEC 60243-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,100 cm
|
1. csomag súlya
|
17,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
6,200 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,300 cm
|
2. csomag hossza
|
31,000 cm
|
2. csomag súlya
|
929,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,920 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|