|
|
|
NSYTSACRND
Műanyag kábelbevezető
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Kábeltömítés típusa
|
Biztonsági szelep
|
Kábelbemenet
|
2 kitörés Pg 11
4 kikönnyítés Pg 29/16
2 kitörés Pg 36/29
7 kikönnyítés Pg 13,5
7 kikönnyítés Pg 16
4 kikönnyítés Pg 21/11
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
1 külön tömítőgyűrű
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Tömítés: polietilén (PE) hab
Lemez: ABS 30% üvegszállal
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Lemez: szürke (RAL 7035)
|
Kivágások száma
|
Előre jelzett furat
|
Magasság
|
163 mm
15 mm
|
Szélesség
|
460 mm
Valós: 480 mm
|
Mélység
|
163 mm
|
Nettó súly
|
0,342 kg
|
Vastagság
|
1 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
48,0 cm
|
1. csomag súlya
|
342,0 g