|
|
|
NSYTSAM504SE
Kábelbevezető rendszer M50 4e
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyors belépőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB kompakt szekrény
Spacial Spacial CRNG kompakt szekrény
Spacial Spacial S3D vezérlő head set
Spacial Spacial SBM ipari doboz
Thorsman Thalassa PLD megfelelő szekrény
Thorsman Thalassa PLA megfelelő szekrény
Thorsman Thalassa PLM kompakt szekrény
Thorsman Thalassa PLS moduláris hátlap szigetelés
Spacial Spacial S3HF kompakt szekrény
|
Készülék összetétel
|
1 kör alakú lemez
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Alsó keret
Tömszelence lemez
|
Anyag
|
Poliamid 6,6
|
Rögzítési mód
|
A kábelcsatorna léceire csiptetve
Csavarokkal
|
Total cable entry number
|
4
|
Kábelbemenet száma
|
1 x 9,6…15,9 mm
3 x 6…10 mm
|
Magasság
|
Valós: 33 mm
|
Kábel külső átmérője
|
58 mm
50,5 mm
|
Nettó súly
|
0,48 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
480,0 g