|
|
|
NSYTTG60
2 kihúzható sín rack-hez 600
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teleszkópos sín
|
Application
|
PC alkalmazás
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési támogatás
|
Közvetlen rögzítés a hátsó betéteken
4 db 15, 20 vagy 20 mm-es rúd
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 teleszkópos sínek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
25 kg 10 percenként
|
Mélység
|
Névleges : 600 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
70,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,466 kg