|
|
|
NSYTX6020
Védőtető CRSX-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3XEX
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
1 védőkupak
Rögzítőelemek
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél 304L
|
Felületkezelés
|
Scotch-Brite® csiszolt
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
605 mm
|
Mélység
|
233 mm
|
Vastagság
|
1 mm
|
Nettó súly
|
1,988 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,0 cm
|
1.csomag hossza
|
62,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,988 kg