|
|
|
NSYTX8030
Védőtető CRSX-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3XEX
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
1 védőkupak
Rögzítőelemek
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél 304L
|
Felületkezelés
|
Scotch-Brite® csiszolt
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
805 mm
|
Mélység
|
333 mm
|
Vastagság
|
1 mm
|
Nettó súly
|
3,714 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
37 cm
|
1.csomag hossza
|
82 cm
|
1. csomag súlya
|
3,714 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
119,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
124 kg