|
|
|
NSYVA2710MA
Szekrényajtó, átlátszó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó/ablak kontakt
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLM
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Thorsman Thalassa PLS
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Moduláris készülékhez
|
Szerelési hely
|
Telepítés ajtóra vagy panelre
|
Készülék összetétel
|
1 csatlakozó burkolat
|
Anyag
|
Átlátszó zöld polikarbonát + 20% FG
|
Zárolási típus
|
Retesz csőzár nélkül
Lezárható
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
78 mm
|
Szélesség
|
200 mm
|
Mélység
|
25 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
134,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,351 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
41,404 kg