|
|
|
NSYVEA9
Vízelvezető elem, zárósapka
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Plug-in bázis
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Környezeti jellemző
|
Vízálló
|
Szerelési hely
|
Tokozat alsó része
|
Rögzítési mód
|
A kábelcsatorna léceire csiptetve
|
Készülék összetétel
|
1 csővezeték háromszög
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Átmérő
|
8,2 mm esetén PLMEX
8,5 mm
|
IP védettségi szint
|
IP54 (C1 kategória)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,76 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,78 cm
|
1.csomag hossza
|
1,78 cm
|
1. csomag súlya
|
1 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
400
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
577 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|