|
|
|
NSYZNPLA54G
Alap PLA műanyag szekrényhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszloptalp
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 porcelán alátét
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva - szekrény alsó része elhelyezés
Rögzítő készlettel - padlón elhelyezés
|
Szín
|
Talpazat: szürke (RAL 7035)
|
Magasság
|
60 mm
|
Mélység
|
520 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
43,0 cm
|
1.csomag hossza
|
53,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,15 kg