|
|
|
NSYZZ2124G
Lábazat ZZ 200x1250x420mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszloptalp
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
- D: 420 mm
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 oldalsó felosztás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLA
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
|
Szín
|
Talpazat: szürke (RAL 7035)
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
1285 mm
|
Mélység
|
410 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP44
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
46,0 cm
|
1.csomag hossza
|
129,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,95 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
130 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
90 cm
|
2. csomag súlya
|
230 kg