|
|
|
NU306618
NU 2x2P+F aljzat 45°,BZS,4M,rugós,fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatszám
|
2
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Földelés pozíciója
|
45°-os földelő érintkező
|
Névleges áram
|
16 A
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Fedél típus
|
Biztonsági zsaluval
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Modulok száma
|
4 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Kábelkeresztmetszet
|
0…2,5 mm² kábel(ek), 2 - kábel merevsége: rugalmas
0…2,5 mm² kábel(ek), 2 - kábel merevsége: merev
|
Minimális terhelésmegszakítási képesség
|
100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektromos élettartam
|
5000 ciklus, cos phi = 0,8
|
Szigetelési ellenállás
|
> 5 mOhm -500 V
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V
|
Anyag
|
PC: betét fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Készletenkénti mennyiség
|
1 darab tasakos
|
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Terméktanúsítványok
|
SEMKO
Dentori T-mark
EAC
|
Beágyazási mélység
|
30 mm
|
Mélység
|
39,4 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Nettó súly
|
0,075 kg
|
Felületkezelési mód
|
Kezeletlen
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP22
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
Fehérítő
UV-álló
Benzin
Olaj
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
76,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
22,000 cm
|
2. csomag hossza
|
28,000 cm
|
2. csomag súlya
|
909,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,968 kg
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
Megfelelő
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
62
|
|
|