|
|
|
NU341718
NU 1xRJ45 Cat6 STP aljzat,fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék alkalmazás
|
Kommunikáció
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 8 Cat.6 < 250 MHz
|
Tartozék
|
Védőfül
Címketartó
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózat típusa
|
10GBASE-T
|
Kommunikációs port protokoll
|
ATM 155 Mbps
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Aljzatszám
|
1
|
A lábnyom típusa
|
Infraplus
|
Csatlakozó típusa
|
S-One
|
Kábel árnyékolás típusa
|
STP
|
Vezetékek elrendezése
|
Árnyékolt csavart érpár
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kompressziós kábelsaru/gyűjtősín
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap
|
Mélység
|
40,5 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Beágyazási mélység
|
40,5 mm
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
45,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
2. csomag hossza
|
26,0 cm
|
2. csomag súlya
|
524,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
5,693 kg
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|