|
|
|
NU341818
NU Dupla USB töltő,A+A,2.1A,fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
USB töltő
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Töltő
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Az USB tápegység típusa
|
USB type A + A
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
100...240 V AC 50/60 Hz
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
10,5 W
|
Aljzatszám
|
2
|
Beépített csatlakozó típusa
|
2 USB A típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A
|
Anyag
|
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
|
Bekötési pontok száma
|
2 csavaros bekötések
|
A csavarfej formája
|
Pozidriv 1.
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Termék kompatibilitása
|
Minden olyan készülék, amely megfelel az EN 62684 szabványnak
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
Szabványok
|
IEC 62368-1
IEC 62680-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Beágyazási mélység
|
27 mm
|
Nettó súly
|
0,082 kg
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP2xC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
51,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
2. csomag hossza
|
26,2 cm
|
2. csomag súlya
|
596,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,419 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|