|
|
|
NU343218
NU VGA csatlakozó,1M,fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Video socket
|
Csatlakozó típusa
|
VGA
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vigilohm rendszerbusz
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
1
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Modulok száma
|
1 modul
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Mélység
|
220 mm
|
Nettó súly
|
0,054 kg
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…45 °C
|
IP védettségi fok
|
IP2xC
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,500 cm
|
1. csomag súlya
|
57,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
980,000 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
77,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
24,180 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|