|
|
|
NU346118
NU TV aljzat,apa,csillagp.r,1M,fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
TV aljzat
|
Készülék alkalmazás
|
Médiaeszköz-támogatás
Kommunikáció
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
TV aljzat típusa
|
Csillagpontos
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
TV-csatlakozó
|
IEC 9,52 mm-es apa
|
Vonali csillapítás
|
1,5 dB TV jel
|
Egyenáramú
|
Igen
|
Modulok száma
|
1 modul
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap
|
Felületkezelési mód
|
Kezeletlen
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Jelölés
|
Jelölés nélkül
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Mélység
|
35,5 mm
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Beágyazási mélység
|
35,5 mm
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Szabványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
42,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
2. csomag hossza
|
26,0 cm
|
2. csomag súlya
|
500,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,199 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|