|
|
|
PCSPCT190X5000
AccuSine+ auxiliary transformer - 5/5 - Isolation Transformer
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Actassi
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédtranszformátor
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Mérési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Actassi AccuSine PCS+ aktív harmonikus szűrő
Actassi AccuSine PFV+ elektromos összekötődarab
|
Szekunder áram
|
5 A
|
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor arány
|
5/5
|
Villamos csatlakozás
|
Tápkábel: 2500 V
|
Bemeneti impedancia
|
0.5 Ohm
|
[In] névleges áramerősség
|
5 A
|
Thermal factor
|
1,33 -30 °C
1 -55 °C
|
Hálózati frekvencia
|
50...400 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
600 V AC 50...400 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
10 kV (50 µs)
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szélesség
|
Alap szélessége: 114,3 mm
Felépítmény: 114,3 mm
|
Magasság
|
Felépítmény: 124 mm
|
Mélység
|
Alap mélysége : 119,1 mm
Felépítmény : 55,6 mm
|
Nettó súly
|
1,8 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
cURus (873)
CSA-Ex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,2 cm
|
1.csomag hossza
|
28,6 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|