|
|
|
PCSPCTFCL100054
Bontható gyűrűs áramváltó 1000/5A - 101,6mm belső átmérővel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Actassi
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Mérési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Actassi AccuSine PCS+ aktív harmonikus szűrő
Actassi AccuSine PFV+ elektromos összekötődarab
|
Áramtranszformátor típus
|
Split core
|
Forma
|
Kerek
|
Szekunder áram
|
5 A
|
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor arány
|
1000/5
|
Villamos csatlakozás
|
Repülővezetékek: 3,65 m720 V
|
Bemeneti impedancia
|
0.2 Ohm
|
[In] névleges áramerősség
|
1000 A
|
Thermal factor
|
1,25 -30 °C
1 -55 °C
|
Hálózati frekvencia
|
50...400 Hz
|
Mérési pontosság
|
1 %
|
Pontossági osztály
|
1. osztály
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
< 720 V AC 50...400 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
10 kV (50 µs)
|
Mélység
|
Külső : 38,1 mm
|
Átmérő
|
Belső: 101,6 mm
Külső: 165,1 mm
|
Nettó súly
|
1,6 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60044-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
cURus (873)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-45…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,3 cm
|
1.csomag hossza
|
38,1 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|