|
|
|
PKF16M434
MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP44, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Figyelmeztető címke
|
Készülék rövid neve
|
Mureva screw
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
3P + F
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
Közvetlen
|
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
380...415 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet
|
6 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
A csatlakozónyílás: sárgaréz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
|
Kábel keresztmetszete
|
1…4 mm²
|
Kábel külső átmérője
|
8…15 mm
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
Vezetősín
|
Menet típusa
|
Pg 21
|
Nettó súly
|
0,184 kg
|
Magasság
|
88 mm
|
Szélesség
|
88 mm
|
Mélység
|
150 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Vörös
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP44 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
167,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
12,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
26,6 cm
|
2. csomag hossza
|
26,6 cm
|
2. csomag súlya
|
1,832 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
5,983 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|