|
|
|
PKS51G
MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, hátsó meghúzással, szürke, IP54, német
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék rövid neve
|
Mureva socket
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
2P + E
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Német
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
10 A
16 A
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
Banándugók: rozsdamentes acél
Rugók: rozsdamentes acél
|
Fedél típus
|
Csapfedél
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Szerelési mód
|
Panelra szerelhető
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
|
Vezető bemenet helye
|
Vissza
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Alapméretek
|
50 x 50 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
65 mm
|
Mélység
|
45,2 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,1 cm
|
1.csomag hossza
|
6,3 cm
|
1. csomag súlya
|
45 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
14,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
19 cm
|
2. csomag hossza
|
28,6 cm
|
2. csomag súlya
|
1,912 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
6,223 kg