|
|
|
PKY32F7C4
MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 3h, 32A, 440V, IP67, gyorscsatlakozás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva BOX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elülső bekötésű aljzat
|
Készülék rövid neve
|
Mureva socket
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Ipari csatlakozó típusa
|
Gyors
|
Pólusok megnevezése
|
3P + F
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Panelra szerelhető
|
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
Hajlított
|
[In] névleges áramerősség
|
32 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
400...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet
|
3 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
A csatlakozónyílás: sárgaréz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros csatlakozó
Gyorscsatlakozó-aljzat
|
Kábel keresztmetszete
|
2,5…6 mm²
|
Kábel külső átmérője
|
11,5…21 mm
|
Nettó súly
|
0,256 kg
|
Alapméretek
|
90 x 100 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
95 mm
|
Mélység
|
118 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Vörös
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60335-1
EN 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
573,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|