|
|
|
PKZA201
PRATIKA Adapter, 2P+F, 16A, IP20, olasz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rendszerillesztő
|
Pólusok megnevezése
|
2P + E
|
Aljzat szabványa
|
Olasz
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
Aljzatszám
|
1
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó polimer
|
Érintkezők anyaga
|
Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Feszültség színe
|
Kék
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50262
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,1 cm
|
1.csomag hossza
|
11,3 cm
|
1. csomag súlya
|
150,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|