|
|
|
PM1W-GR
APC túlfeszültségvédő, 1 kimenet, 230V
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában van raktáron
|
Fő jellemzők
Main Input Voltage
|
230 V
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Unity Hot Standby processzor
|
Input Connection Type
|
Schuko CEE 7/7P
|
Tartozékok
|
Felhasználói kézikönyv
|
Fizikai
Szín
|
Fehér
|
Magasság
|
10 cm
|
Szélesség
|
6,3 cm
|
Mélység
|
4,15 cm
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Szerelési mód
|
Not rack-mountable
|
Bemenet
Hálózati frekvencia
|
50 Hz +/- 5 %
|
Maximális bemeneti áramerősség
|
16 A
|
Kapcsolási áram kapacitás
|
16 A
|
Kimenet
Csatlakozóaljzatok száma
|
1
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Schuko CEE 7
|
Megfelelőség
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Berendezés védelmi irányelvek
|
Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
|
Környezetvédelem
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Működési magasság
|
0...10000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…40 °C
|
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Tárolási magasság
|
0,00…4572,00 m
|
Túlfeszültség-védelem és szűrés
NM túlfeszültség válaszidő (ns)
|
1 ns common mode
|
Common mode rejection
|
30 dB
|
Peak current
|
24 kAcommon mode
12 kAnormal mode
|
Túlfeszültség-energia osztályozás
|
918 J
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
193,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
14,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
29,000 cm
|
2. csomag hossza
|
30,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,322 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,011 kg
|
SCC14
|
10731304313738
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
Garancia
|
Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)
|
|
|