|
|
|
PM6U-GR
APC túlfeszültségvédő, 6 kimenet 5 V, 2,4 A, 2 port, USB-töltő, 230 V
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában van raktáron
|
Fő jellemzők
Main Input Voltage
|
230 V
|
Input Connection Type
|
Schuko CEE 7/7P
|
Kábelhossz
|
2,00 m
|
Vezetékek száma
|
1
|
Tartozékok
|
Felhasználói kézikönyv
|
Fizikai
Szín
|
Fehér
|
Magasság
|
6,2 cm
|
Szélesség
|
27,2 cm
|
Mélység
|
11 cm
|
Nettó súly
|
0,75 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Szerelési mód
|
Polcra szerelhető
|
Bemenet
Bemeneti teljesítmény
|
2300 W
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Maximális bemeneti áramerősség
|
10 A
|
Kapcsolási áram kapacitás
|
10 A
|
Kimenet
Csatlakozóaljzatok száma
|
6
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Schuko CEE 7
|
Megfelelőség
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Berendezés védelmi irányelvek
|
Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
|
Környezetvédelem
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Működési magasság
|
0...50000 ft
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…45 °C
|
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
|
0…95 %
|
Tárolási magasság
|
0,00…15240,00 m
|
Túlfeszültség-védelem és szűrés
NM túlfeszültség válaszidő (ns)
|
1 ns common mode
|
Common mode rejection
|
40 dB
|
Peak current
|
48 kAcommon mode
|
Túlfeszültség-energia osztályozás
|
1836 J
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,800 cm
|
1.csomag hossza
|
39,700 cm
|
1. csomag súlya
|
887,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,855 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
50,840 kg
|
SCC14
|
10731304313721
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
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
Garancia
|
Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)
|
|
|