|
|
|
PRA06224
PRAGMA Illesztődoboz, falon kívüli, 2x7 modul, fehér (Pragma 24M-hoz)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
End of Standard Services OKT. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Interfész
|
Szélesség
|
Külső: 200 mm
|
Magasság
|
450 mm
|
Mélység
|
136 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
24
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
Kettős szigetelés
|
Tartozékok
|
1 x azonosító címke
1 x sima lemez / sor
1 x elülső és hátsó csatlakozás
|
Type of door
|
Nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
14
|
Fedlapok száma
|
1 esetén teli lemez
|
[In] névleges áram
|
125 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V
|
A sín típusa
|
Nélkül
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kábelbemenet
|
Kábel vagy cső
Eltávolítható fedél
Csatorna
Kivágott lemezek
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Hátsó rész: fém
|
Szín
|
Szekrény: fehér (RAL 9016)
Előlap: szürke (RAL 7005)
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Beágyazási mélység
|
0 mm
|
Belső mélység
|
120 mm
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
Hátsó rész: 750 °C
Előlap: 750 °C
|
IP védettségi szint
|
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
|
IK védelmi fokozat
|
IK08 ajtó nélkül
IK09 Ajtóval
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Szabványok
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,000 cm
|
1.csomag hossza
|
46,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,530 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
57
|
2.csomag magassága
|
120,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
156,210 kg