|
|
|
PRA15213
PRAGMA Átlátszó ajtó, 2x13 modulhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény kiegészítők
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
Süllyesztett
|
Kulcs száma
|
Megadandó szám
|
Mellső burkolat típusa
|
Átlátszó
|
Ajtó nyitási oldal
|
Jobb vagy bal
|
A vízszintes sorok száma
|
2
|
9 mm-es osztások
|
26
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
13
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
26
|
Installation description
|
Falra szerelés
Süllyesztett
|
Szekrény anyaga
|
Technikai műanyag
|
Szélesség
|
336 mm
|
Magasság
|
450 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Szín
|
Színtelen
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
750 °C
|
IP védettségi szint
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK09
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
42,0 cm
|
1.csomag hossza
|
53,0 cm
|
1. csomag súlya
|
900,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
X12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
72
|
2.csomag magassága
|
120,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
66,0 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|