Schneider-Electric
 
PRA25524 picture- Schneider-electric
PRA25524
PRAGMA Kiselosztó, süllyesztett, 5x24 modul, PEN sín, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Szekrény típusa Elosztószekrény
Szélesség Fal: 570 mm
Külső: 610 mm
Magasság Fal: 930 mm
Külső: 960 mm
Mélység Külső : 30 mm
Fal : 95 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 5
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Kettős szigetelés
Tartozékok 2 x sorkapocs
1 x azonosító címke
1 x jelölőkészlet
1 x üres fedlap csík
Type of door Nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
9 mm-es osztások 48
Összesen 18 mm-es modulok 120
Teljesítmény disszipáció W-ban 133 W
[In] névleges áram 160 A
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V
A sín típusa Multifix
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet Kábel vagy cső
Eltávolítható fedél
Oldalsó perforációk
A sorkapcsok száma 1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 32 kimenők
1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 35 kimenők
Elosztóblokk kimenők 1 x 50 mm² esetén föld
3 x 25 mm² esetén föld
28 x 6 mm² esetén föld
1 x 50 mm² esetén nulla
28 x 6 mm² esetén nulla
6 x 25 mm² esetén nulla
Szekrény anyaga Hátsó rész: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Hátsó rész: fém
Előlap: fém
Szín Szekrény: fehér (RAL 9016)
Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Célország Oroszország
Görögország
Magyarország
Csehország
Beágyazási mélység 95 mm
Belső mélység 93 mm
Környezet
Tűzellenállási képesség Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
IP védettségi szint IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
IK védelmi fokozat IK08 ajtó nélkül
IK09 Ajtóval
Túlfeszültség kategória II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Szabványok IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,5 cm
1. csomag szélessége 65,0 cm
1.csomag hossza 99,0 cm
1. csomag súlya 17,9 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 120,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 173,1 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months