Schneider-Electric
 
PRA90001 picture- Schneider-electric
PRA90001
PRAGMA Összeszerelő készlet, falonkivüli kiselosztókhoz, 13-18-24M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Kiegészítő készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
18 mm-es modulok száma soronként 24
13
18
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 255,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,61 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months