Schneider-Electric
 
PRA90003 picture- Schneider-electric
PRA90003
PRAGMA Összeszerelő készlet, falonkivüli kiselosztókhoz, fém, 24M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Kiegészítő készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
18 mm-es modulok száma soronként 24
Szekrény anyaga Fém
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 120,0 cm
1. csomag súlya 3,77 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 99
2.csomag magassága 100,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 385,23 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months