Schneider-Electric
 
PRA90011 picture- Schneider-electric
PRA90011
PRAGMA Beépítőkészlet, gipszkarton falba
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Rögzítőfül
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
18 mm-es modulok száma soronként 13
18
24
Rögzítés Fogantyú
Szekrény anyaga Technikai műanyag
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 11,500 cm
1. csomag súlya 62,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 90
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,057 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months