Schneider-Electric
 
PRA90014G picture- Schneider-electric
PRA90014G
PRAGMA Kivágott homloklap, 18M, szürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Előlap típusa Ablakos
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
Felület
A vízszintes sorok száma 1
18 mm-es modulok száma soronként 18
Összesen 18 mm-es modulok 18
Szekrény anyaga Technikai műanyag
Szín Homloklap: szürke (RAL 7005)
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 39,5 cm
1. csomag súlya 207,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 4,906 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék