Schneider-Electric
 
PRA90016G picture- Schneider-electric
PRA90016G
PRAGMA Tömör homloklap, 13M, szürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Előlap típusa Teli
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Süllyesztett
A vízszintes sorok száma 1
18 mm-es modulok száma soronként 13
Összesen 18 mm-es modulok 13
Szekrény anyaga Technikai műanyag
Szín Homloklap: szürke (RAL 7005)
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 30,5 cm
1. csomag súlya 193,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,189 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék