Schneider-Electric
 
PRA90018G picture- Schneider-electric
PRA90018G
PRAGMA Tömör homloklap, 24M, szürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Előlap típusa Teli
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Süllyesztett
A vízszintes sorok száma 1
18 mm-es modulok száma soronként 24
Összesen 18 mm-es modulok 24
Szekrény anyaga Technikai műanyag
Szín Homloklap: szürke (RAL 7005)
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 52,5 cm
1. csomag súlya 310,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 6,966 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék