Schneider-Electric
 
PRA90023 picture- Schneider-electric
PRA90023
PRAGMA FL21 kábelbevezető lemez, 24M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Terelőlap
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
18 mm-es modulok száma soronként 24
Szekrény anyaga Technikai műanyag
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 2,0 cm
1.csomag hossza 44,0 cm
1. csomag súlya 230,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 7,666 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months