Schneider-Electric
 
PRA90043 picture- Schneider-electric
PRA90043
PRAGMA Ajtózsanér, 2 db
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Zsanér
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Süllyesztett
A vízszintes sorok száma 1
18 mm-es modulok száma soronként 13
18
24
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 133,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,23 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months