Schneider-Electric
 
PRA90053 picture- Schneider-electric
PRA90053
PRAGMA Elosztott nulla csatlakozóblokk-tartó készlet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapocs tartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Mennyiség készletenként 1 darab
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
A sorkapcsok száma 4
Tartománykompatibilitás Pragma
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 25,0 cm
1. csomag súlya 63,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,377 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months