Schneider-Electric
 
PRA90084 picture- Schneider-electric
PRA90084
PRAGMA Csőbevezető, 13M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Pragma
Termék vagy alkatrész típusa Csővázas csatlakozás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
18 mm-es modulok száma soronként 13
Összesen 18 mm-es modulok 13
Nettó súly 0,107 kg
Szélesség 240 mm
Magasság 23 mm
Mélység 140 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 24,0 cm
1. csomag súlya 120,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,687 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék