|
|
|
PRA90085
PRAGMA Csőbevezető, 18M
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csővázas csatlakozás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
18
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
18
|
Nettó súly
|
0,148 kg
|
Szélesség
|
332 mm
|
Magasság
|
23 mm
|
Mélység
|
140 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
33,0 cm
|
1. csomag súlya
|
155,0 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|