|
|
|
PRA91021
PRAGMA Modultakaró, 10 db, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
Süllyesztett
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
5
|
Magasság
|
45 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,800 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
86,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
2. csomag hossza
|
26,800 cm
|
2. csomag súlya
|
954,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,369 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|