Schneider-Electric
 
R9D31220 picture- Schneider-electric
R9D31220
RESI9 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, C, 20A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Resi9 RCBO
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P+N
Nulla helyzete Bal
Védett pólusok száma 1
[In] névleges áram 20 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Földszivárgás érzékenység 30 mA megfelel EN/IEC 61009-2-1
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály AC típus
Megszakítási kapacitás 4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Minőségi címkék CEBEC
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték 5...10 x In
Impulzus áram 250 A
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Fenéklap: kettős csatlakozás
Csatlakozási távolság 9 mm fázis és nulla között
9 mm-es osztások 4
Magasság 74 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 90 mm
Nettó súly 0,19 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 10 mm² - rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm² - merev
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Integrált
Környezet
Szabványok EN/IEC 61009-2-1
Terméktanúsítványok EAC
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 3,600 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 221,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 13,856 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months