|
|
|
R9F14320
RESI9 kismegszakító, 3P, C, 20A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék neve
|
Resi9 MCB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok száma
|
3
|
[In] névleges áram
|
20 A -30 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
C
|
Megszakítási kapacitás
|
4500 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
|
Szabványok
|
EN/IEC 60898-1
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
VDE
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldási határérték
|
5...10 x In
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 60898-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Fenéklap: kettős csatlakozás
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakat OFF helyzetben
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm² - rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 60898-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
325,400 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
2. csomag hossza
|
22,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,344 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
16,559 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
56
|
|
|