|
|
|
R9S24380
RESI9 Moduláris forgócsapos kapcsoló, 3P, 80A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék neve
|
Resi9 SWITCH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgókapcsoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Le névleges üzemi áram
|
80 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Felhasználási kategória
|
AC-22A
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
0,8 kA
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
25 kA
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1,5 kA
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
52 mm
|
Mélység
|
76 mm
|
Nettó súly
|
268 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22: 30000 ciklus cos Phi = 0.6
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó esetén 1 kábel 10…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó esetén 1 kábel 10…50 mm² rugalmas kábelvég nélkül
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
4 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN/IEC 60947-3
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,600 cm
|
1. csomag súlya
|
278,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|