Schneider-Electric
 
R9S64163 picture- Schneider-electric
R9S64163
RESI9 szakaszolókapcsoló, 1P, 63A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Resi9
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve Resi9 SWITCH
Pólusok megnevezése 1P
Szabványok IEC 60669-2-4
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram 63 A -230 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Érintkező helyzetjelző Igen
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Csatlakozási távolság 18 mm az egyes pontok között
9 mm-es osztások 2
Magasság 76 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 82 mm
Nettó súly 0,079 kg
Mechanikai tartósság 2500 ciklus
Elektromos élettartam 2500 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - rugalmas
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 1,800 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 82,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 9,400 cm
2. csomag hossza 23,000 cm
2. csomag súlya 1,004 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 12,640 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months