Schneider-Electric
 
R9XE110 picture- Schneider-electric
R9XE110
RESI9 véglezáró, 1 pólusú gyűjtősínhez (10db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Linergy FH
Termék vagy alkatrész típusa Fésűs gyűjtősín véglezáró
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Pólusok megnevezése 1P
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9
Resi9
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 2,500 cm
1.csomag hossza 3,500 cm
1. csomag súlya 3,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 638,000 g