Schneider-Electric
 
R9XE210 picture- Schneider-electric
R9XE210
RESI9 véglezáró, 2 pólusú gyűjtősínhez (10db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Linergy FH
Termék vagy alkatrész típusa Fésűs gyűjtősín véglezáró
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Pólusok megnevezése 2P
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9
Resi9
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 4,0 cm
1.csomag hossza 5,0 cm
1. csomag súlya 5,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 936,0 g